(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

X-BEAM替刃式鋸 300mm尺目

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

X-BEAM替刃式鋸 300mm尺目

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,780
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・クリアコート仕上げで防錆効果アップ。
・独自の刃形状により、シャープな切れ味。
・衝撃焼入により切れ味が持続・永切れ。
・刃を外して工具箱などへコンパクト収納。
【用途】
・一般木材・合板・集成材・硬木の横挽きに。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

お見積り

1,780

1002310
型番 : 1002310
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,780
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    片刃鋸
  • 商品仕様
    替刃式
  • 材質 刃
    炭素鋼
  • 材質 柄
  • 刃長(mm)
    290~319
  • 全長(mm)
    300~399
  • 詳細刃長(mm)
    300
  • 詳細全長(mm)
    309
  • JANコード
    4907052102460
  • 質量(g)
    210

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)