(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

VP-50 エンビカッター

VP-50 エンビカッター

通常単価(税別):
11,765
通常出荷日:
5日目
【特長】
・切り口が大変美しく、両手で楽に切断出来ます。
・切断後ハンドルをひろげるとカッターが自動的に開きますので、すぐ、次の切断作業に入れます。
・作業能率の向上のお役にたちます。
・保持板によって、パイプの割れを防止し、切断をスムーズに行います。
・品質は万全をきし耐蝕、耐摩耗性、耐久性等にすぐれています。

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

11,765

型番 : VP50420
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 11,765

スペック

  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm)
    60φ
  • 全長(mm)
    420
  • JANコード
    4953998006034
  • 質量(g)
    1080

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VP-50 エンビカッター

VP-50 エンビカッター

    VP-30 エンビカッター

    VP-30 エンビカッター

      VD-2200 エアコンダクトカッター

      VD-2200 エアコンダクトカッター

        塩ビカット 180mm

        塩ビカット 180mm

          トップ工業 塩ビ管用内径カッター用変換アダプター

          トップ工業 塩ビ管用内径カッター用変換アダプター

            エンビカッター VP-30/CPVC-30用替刃

            エンビカッター VP-30/CPVC-30用替刃

              (メリー印)ゲートカッター樹脂板

              (メリー印)ゲートカッター樹脂板

                “ハンディ モールカッター”_替刃

                “ハンディ モールカッター”_替刃

                  樹脂カッタ37 JPC

                  樹脂カッタ37 JPC

                    エンビパイプカッター GVP-42

                    エンビパイプカッター GVP-42

                      (メリー印)ダクトカッター_樹脂板

                      (メリー印)ダクトカッター_樹脂板

                        GT パイプカッター GVP-35

                        GT パイプカッター GVP-35

                          エアコンダクトカッター_替刃

                          エアコンダクトカッター_替刃

                            メーカー VICTOR(花園工具) VICTOR(花園工具) VICTOR(花園工具) SK-11 トップ工業 VICTOR(花園工具) 室本鉄工 ミトロイ 松阪商事 アークランド GREATTOOL 室本鉄工 アークランド GREATTOOL 松阪商事
                            通常価格
                            (税別)
                            11,765円 4,989円 9,989円 1,598円 1,197円 1,574円 177円 3,676円 2,549円 1,569円 728円~ 1,231円 3,287円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター その他パーツ 替刃 その他パーツ 替刃 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター その他パーツ 塩ビ管カッター 塩ビ管カッター
                            切断能力(mm) 60φ 38φ - - - - - - 37 外径:42 - 外径:35 -
                            全長(mm) 420 220 310 約185 44 - - - 210 200 - 197 -
                            JANコード 4953998006034 4953998006027 4953998006157 - - 4953998006065 - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)