真空ポンプ用収納 キャリングケース

真空ポンプ用収納 キャリングケース

通常単価:
6,485円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・持ち運びに便利なショルダーベルト付き。(XP810、XP511のみ)
・カギ2個付き。
【用途】
・真空ポンプ用。

基本スペック

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
幅(mm)

絞り込み

  • 275
  • 335
  • 425
  • 解除
奥行(mm)

絞り込み

  • 200
  • 225
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 220
  • 260
  • 325
  • 解除
適応機種

絞り込み

  • 1.8CFMEco
  • 2・4CFMEco
  • 6・8CFMEco
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 852-1478
  • 852-1477
  • 852-1474
  • 解除
仕様

絞り込み

  • ケース中
  • ケース小
  • マキシムS
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
335
225
260
2・4CFMEco
852-1474
マキシムS

5日目

6,485

型番 : XP511
通常出荷日 5日目
通常単価 6,485

スペック

  • 商品タイプ
    空調工具用品
  • 幅(mm)
    335
  • 奥行(mm)
    225
  • 高さ(mm)
    260
  • 適応機種
    2・4CFMEco
  • トラスココード
    852-1474
  • 仕様
    マキシムS
  • 質量(g)
    2800
425
200
325
6・8CFMEco
852-1477
ケース中

5日目

7,032

型番 : XP800
通常出荷日 5日目
通常単価 7,032

スペック

  • 商品タイプ
    空調工具用品
  • 幅(mm)
    425
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    325
  • 適応機種
    6・8CFMEco
  • トラスココード
    852-1477
  • 仕様
    ケース中
  • 質量(g)
    3700
275
200
220
1.8CFMEco
852-1478
ケース小

5日目

6,665

型番 : XP810
通常出荷日 5日目
通常単価 6,665

スペック

  • 商品タイプ
    空調工具用品
  • 幅(mm)
    275
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    220
  • 適応機種
    1.8CFMEco
  • トラスココード
    852-1478
  • 仕様
    ケース小
  • 質量(g)
    2200

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報


真空ポンプ用収納 キャリングケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)