(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ローラ

パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ローラ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
14,898円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
・6種類の豊富なヘッドパイプジャックヘッドを用途に応じパイプジャックL・Hと組合わせて使用。
【用途】
・パイプや丸棒のロールウェルディング用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
詳細タイプ

絞り込み

  • SUS用
  • 鋼管用
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 852-1335
  • 852-1334
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
鋼管用
852-1334

5日目

14,898

型番 : S780514
通常出荷日 5日目
通常単価 14,898

スペック

  • 商品タイプ
    パイプバイス
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 詳細タイプ
    鋼管用
  • 適用パイプ
    11/4~24"(30~600mm)
  • トラスココード
    852-1334
  • 仕様
    最大積載荷重:900kg
SUS用
852-1335

5日目

23,459

型番 : S780517
通常出荷日 5日目
通常単価 23,459

スペック

  • 商品タイプ
    パイプバイス
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 詳細タイプ
    SUS用
  • 適用パイプ
    11/4~24"(30~600mm)
  • トラスココード
    852-1335
  • 仕様
    最大積載荷重:900kg

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ローラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)