WFLK・J クイックチェンジ タッピングチャック

  • 数量スライド割引
通常単価:
27,270円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・タップアダプタの着脱がクイックチェンジ。
・軸方向補正機構付き。タップとスピンドル送りのピッチ差を吸収します。
【用途】
・機械の送り:送り機構に関わりなく使用可能。
・但し、ピッチ送り以外の機械には、伸び機構付タイプを選定の上、伸び勝手にご使用下さい。
・専用機、トランスファーマシン、NC工作機械、タッピングマシン …等にご使用下さい。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

WFLK115J-3/TR36X2

型番
WFLK115J-3/TR36X2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ L
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)

(mm)
MT
(mm)
タップサイズ アダプタサイズ
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
質量
(kg)

35,841円

1個あり

お見積り

48.5~87.54.55036-M3~M12 (M15) U1/4~U7/16 (U9/16) Pipe(PT、PS、PF)1/8~1/413121.2

Loading...

  1. 1
 

基本情報

商品分類 本体 適用工作機械(本体) 汎用機 工具種類 タップ
チャック種類 ストレートコレット クーラント方式 センタースルー(刃物スルー)

WFLK・J クイックチェンジ タッピングチャックの型番WFLK115J-3/TR36X2のページです。
型番WFLK115J-3/TR36X2に関する仕様情報を記載しております。

WFLK115J-3/TR36X2で型番確定

WFLK・J クイックチェンジ タッピングチャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WFLK012J-3/MT2
WFLK012J-3/TR16X1.5
WFLK012J-3/TR20X2
WFLK225J-0/MT3
WFLK225J-0/MT4
WFLK225J-0/TR20X2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホルダ長さ L
(mm)
L1
(mm)
D1
(mm)

(mm)
MT
(mm)
タップサイズ アダプタサイズ
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
質量
(kg)

27,270円

1個

お見積り

404-25.52M3~M8 U1/4~U5/160390.2

32,481円

1個あり

お見積り

45~7542525.5-M3~M8 (M10) U1/4~U5/16 (U3/8)0390.3

32,481円

1個あり

お見積り

45~7543225.5-M3~M8 (M10) U1/4~U5/16 (U3/8)0390.4

32,946円

1個

お見積り

57.55.5-533M8~M22 U3/8~U7/8 Pipe(PT、PS、PF)1/8~1/220200.9

32,946円

1個

お見積り

58.55.5-534M8~M22 U3/8~U7/8 Pipe(PT、PS、PF)1/8~1/220201.2

36,963円

1個あり

お見積り

62.5~92.55.53253-M8~M22 U3/8~U7/8 Pipe(PT、PS、PF)1/8~1/220200.9

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)