PFAメッシュシート

PFAメッシュシート

通常単価:
63,000円~
通常出荷日:
31日目

テフロンのメッシュシート。
【特長】
・200℃相当の高温で連続使用しても変質せず、耐薬品性にもすぐれたフッ素樹脂繊維。
・優れた耐熱・耐薬品・純粋性を持ったフッ素樹脂繊維。
・繊維径は110μm、厚みは230μm。
【用途】
・有機溶剤の超音波洗浄のネットなどに使用可能。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
幅(mm)

絞り込み

  • 210
  • 1000
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 297
  • 10000
  • 解除
呼称(mm)

絞り込み

  • 60R
  • 60S
  • 100R
  • 100S
  • 解除
メッシュ数

絞り込み

  • 60
  • 100
  • 解除
メッシュ(インチ)

絞り込み

  • 60
  • 100
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚
1000
10000
60R
60
60

31日目

162,000

型番 : 11066
通常出荷日 31日目
通常単価 162,000
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    10000
  • 呼称(mm)
    60R
  • メッシュ数
    60
  • メッシュ(インチ)
    60
1枚
1000
10000
100R
100
100

31日目

198,000

型番 : 11067
通常出荷日 31日目
通常単価 198,000
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    1000
  • 長さ(mm)
    10000
  • 呼称(mm)
    100R
  • メッシュ数
    100
  • メッシュ(インチ)
    100
1枚
210
297
60S
60
60

31日目

63,000

型番 : 11068
通常出荷日 31日目
通常単価 63,000
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    210
  • 長さ(mm)
    297
  • 呼称(mm)
    60S
  • メッシュ数
    60
  • メッシュ(インチ)
    60
1枚
210
297
100S
100
100

31日目

81,000

型番 : 11069
通常出荷日 31日目
通常単価 81,000
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    フッ素樹脂
  • 幅(mm)
    210
  • 長さ(mm)
    297
  • 呼称(mm)
    100S
  • メッシュ数
    100
  • メッシュ(インチ)
    100

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

PFAメッシュシートの仕様

PFAメッシュシート:関連画像

PFAメッシュシートの外観

商品ID 商品名 サイズ メッシュ数/インチ 呼称
SAN11066 PFAメッシュシート 1000mm×10m 60×60 60R 幅1000mm×10m
SAN11067 PFAメッシュシート 1000mm×10m 100×100 100R 幅1000mm×10m
SAN11068 PFAメッシュシート 210mm×297mm×50枚 60×60 60S 210mm×297mm 50枚
SAN11069 PFAメッシュシート 210mm×297mm×50枚 100×100 100S 210mm×297mm  50枚
  • 繊維径:110μmφ
  • 厚み:230μm
  • 素材:PFA

商品担当おすすめ

フッ素樹脂フィルム(ETFE)1150mm×10m 厚さ0.05mm 画像

フッ素樹脂フィルム(ETFE)1150mm×10m 厚さ0.05mm

アズワン

融点:260℃で連続使用温度は150℃、耐熱性が良いです。

ETFEチューブ 1.00×1/16 10m巻T-085-10 画像

ETFEチューブ 1.00×1/16 10m巻T-085-10

コクゴ

新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。(入数:10m/巻)

ETFE広口大型回転成型容器 画像

ETFE広口大型回転成型容器

サンプラテック

強い薬液の貯蔵や廃液タンクとして最適です。フッ素樹脂ETFEはPTFEに準じた性能を持ち、酸、アルカリ、有機溶剤にも優れた耐性があります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)