スパゲティーチューブ(10m)

スパゲティーチューブ(10m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,010円~
通常出荷日:
3日目~

フッ素樹脂PTFE製のテフロンチューブ。
【特長】
・耐熱、耐薬性、非粘着性、電気絶縁性に優れる。
・-100~+260℃の広範囲な温度領域であらゆる強酸、強アルカリ、有機溶剤に耐えるチューブ。
【用途】
・様々な用途に使用可能。

型番

23 の型番候補があります候補を表示

スパゲティーチューブ(10m)の詳細

スパゲティーチューブ(10m):関連画像

スパゲティーチューブ(10m)のイメージ図

スパゲティーチューブ(10m)の寸法

商品ID サイズNo. 規格 内径×外径
(mmφ)
SAN5253 26 No.26 0.46×0.92
SAN5254 24 No.24 0.56×1.06
SAN5255 22 No.22 0.68×1.18
SAN5256 20 No.20 0.86×1.46
SAN5257 19 No.19 0.96×1.56
SAN5258 18 No.18 1.07×1.67
SAN5259 17 No.17 1.19×1.79
SAN5260 16 No.16 1.35×1.95
SAN5261 15 No.15 1.50×2.10
SAN5262 14 No.14 1.68×2.28
SAN5264 12 No.12 2.16×2.76
SAN5265 11 No.11 2.41×3.01
SAN5266 10 No.10 2.69×3.29
SAN5267 9 No.9 3.00×3.72
SAN5268 8 No.8 3.38×4.10
SAN5269 7 No.7 3.76×4.48
SAN5270 6 No.6 4.22×4.94
SAN5271 5 No.5 4.72×5.44
SAN5272 4 No.4 5.28×6.00
SAN5273 3 No.3 5.94×6.66
SAN5274 2 No.2 6.68×7.40
SAN5275 1 No.1 7.47×8.19
SAN5276 0 No.0 8.38×9.10
型番
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
適用チューブ外径
(mm)
適用チューブ内径
(mm)
No. 内容量

1,010円

1個

3日目

0.46×0.920.920.46261巻

1,084円

1個

8日目

0.56×1.061.060.56241巻

1,326円

1個

8日目

0.68×1.181.180.68221巻

1,390円

1個

3日目

0.86×1.461.460.86201巻

1,511円

1個

3日目

0.96×1.561.560.96191巻

1,640円

1個

8日目

1.07×1.671.671.07181巻

1,798円

1個

8日目

1.19×1.791.791.19171巻

1,993円

1個

お見積り

1.35×1.951.951.35161巻

2,169円

1個

3日目

1.5×2.12.11.5151巻

2,382円

1個

3日目

1.68×2.282.281.68141巻

2,966円

1個

3日目

2.16×2.762.762.16121巻

3,244円

1個

8日目

2.41×3.013.012.41111巻

3,596円

1個

8日目

2.69×3.293.292.69101巻

4,041円

1個

8日目

3×3.723.72391巻

4,505円

1個

8日目

3.38×4.14.13.3881巻

4,950円

1個

8日目

3.76×4.484.483.7671巻

5,506円

1個

8日目

4.22×4.944.944.2261巻

5,858円

1個

8日目

4.72×5.445.444.7251巻

6,535円

1個

8日目

5.28×665.2841巻

7,267円

1個

8日目

5.94×6.666.665.9431巻

7,786円

1個

8日目

6.68×7.47.46.6821巻

8,658円

1個

8日目

7.47×8.198.197.4711巻

9,733円

1個

8日目

8.38×9.19.18.3801巻

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

チューコーフロー PTFEスパゲティチューブ AWG-12 10M 画像

チューコーフロー PTFEスパゲティチューブ AWG-12 10M

中興化成工業

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

チューブカッター 画像

チューブカッター

ミスミ

チューブ用のカッターです。

インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン 画像

インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン

ヘラマンタイトン

幅広い分野で使用されている結束バンド。

基本情報

商品タイプ 液送用チューブ 全長(m) 10 内容量 1巻

スパゲティーチューブ(10m)のレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    納期が翌日でないのがつらい。できればメーカー直納であっても
    最短でお願いしたい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。