(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去イオンビームガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去イオンビームガン

通常単価:
70,650
通常出荷日:
31日目

【特長】
・手元作業での精密部品の除電除塵に最適です。
・手にフィットするエルゴミックグリップ、小型・軽量樹脂製ボディ。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

31日目

70,650

型番 : 27778
通常出荷日 31日目
通常単価 70,650
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ガンタイプ
  • 種類
    交流方式
  • 外寸幅(mm)
    105
  • 外寸奥行(mm)
    36
  • 外寸高さ(mm)
    150
  • 質量(kg)
    0.198
  • 呼称
    G-7R-L
  • 付属品
    ホコリが目視できるLED照明付、高電圧異常を知らせる警告LED付

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

静電気除去イオンビームガンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)