(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビジネス用 B型 Xスタンパー (XBN-012H3)

ビジネス用 B型 Xスタンパー XBN-012H3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • XBN-001H2
  • ビジネス用 B型 Xスタンパー
  • XBN-002V2
  • XBN-11302
  • XBN-026V2
  • XBN-102H2
  • XBN-104H2
  • XBN-106H2
  • XBN-009V3
  • XBN-009H3
  • XBN-011V3
  • XBN-011H3
  • XBN-012V3
  • XBN-012H3
  • XBN-016V3
  • XBN-016H3
  • XBN-10063
  • XBN-101H4
  • XBN-202V4
  • XBN-203V4
  • XBN-208V4
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
768
(税込単価):
845
通常出荷日:
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
日常業務でよく使う定番シリーズの印鑑。印面サイズ:13×42mm。
【特長】
・連続捺印で作業効率UP。
・他社類似品との大きな違いは特殊ゴム。
・特殊耐油性ゴム(印面に近づくにつれ気孔が細くなる)を採用。
・ソフトタッチの握り心地、手にやさしいデザイン。
・手になじむソフトグリップのスタンパー。さまざまなビジネスシーンで活躍。
・グリップ部にソフトな感触の素材、エラストマーを採用。握りやすく快適に、正確に押せる。
【用途】
・つねに最適な量のインキが印面に染み込むようになっており、連続捺印が可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

XBN-012H3

オリジナルスタンプの作成が可能なXstamperの特長

スタンプ印を押す場所もスタンプで枠取りでき、回覧や見積書、請求書の確認を記入する場所に記入用の場所にスタンプ可能。
書類の保存用段ボールに内容・保存期限の記入枠をスタンプするなど、管理にも最適。
その他、見積書・請求書等複製防止社印をスタンプすることも可能。

印影サンプルの一例

XBN-009H3

XBN-009H3

XBN-106H2

XBN-106H2

XBN-10063

XBN-10063

XBN-002V2

XBN-002V2

XBN-009V3

XBN-009V3

XBN-016V3

XBN-016V3

XBN-202V4

XBN-202V4

インキの補充手順

インキの補充前の準備

ご使用になっている商品の取り扱い説明書の確認。
印面にゴミなどが詰まってインキが出にくくなっている場合があるので、印面をセロハンテープの粘着面に軽く数回押し当てて汚れを除去。
不要な紙等の上に置いて補充。
ご使用になっている商品の補充インキを確かめて、必ず同じ種類・同じ色のインキを使用。
補充後、インキが印面に浸透するまで12時間ほど必要。また、浸透するまで必ず立てておく。
※インキは別売り。

インキの補充手順

インキの補充手順

グリップを外して、補充口から中のインキ吸蔵体にインキが吸い込まれるのを確認しながら、ゆっくりと補充。
※中央の丸い穴は補充口ではない。
※インキ補充後初めてなつ印する際は、試し捺しが必要。

その他の注意

顔料系インキと染料系インキは混用できない。

インキが手についた場合は、早めに石鹸で洗い落とす。
衣服などにインキがつくと、落ちにくいので十分注意が必要。

顔料系インキと染料系インキは混用できない。

型番

XBN-012H3

型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 印画内容 JANコード 補充インキ 質量
(g)
内容量

768円

( 845円 )
1個

5日目

ヨコ 藍色 納品書在中 4974052305269 XLR-20N 39 1個

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ スタンパー サイズ(mm) 28.8×58×63 印面寸法(mm) 13×42
内容量 1個

ビジネス用 B型 Xスタンパーの型番XBN-012H3のページです。
型番XBN-012H3に関する仕様情報を記載しております。

XBN-012H3で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビジネス用 B型 Xスタンパー

ビジネス用 B型 Xスタンパー

    Xスタンパー ビジネス用A型

    Xスタンパー ビジネス用A型

      朱 肉

      朱 肉

        柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体

        柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体

          柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体

          柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体

            瞬乾スタンプ台 中形(2号)

            瞬乾スタンプ台 中形(2号)

              112x82x16mm 瞬乾スタンプ

              112x82x16mm 瞬乾スタンプ

                MAX(マックス) 瞬乾朱肉 エスパクト

                MAX(マックス) 瞬乾朱肉 エスパクト

                  42×13mm ビジネス用スタンプ(横型)

                  42×13mm ビジネス用スタンプ(横型)

                    2段式 [赤・黒]スタンプ台

                    2段式 [赤・黒]スタンプ台

                      MAX(マックス) デザイン朱肉 プレミオ

                      MAX(マックス) デザイン朱肉 プレミオ

                        60x4mm[速達]ビジネス用スタンプ

                        60x4mm[速達]ビジネス用スタンプ

                          印鑑ブラシ

                          印鑑ブラシ

                            メーカー シヤチハタ シヤチハタ エスコ シヤチハタ シヤチハタ マックス(文具) エスコ マックス(文具) エスコ エスコ マックス(文具) エスコ シヤチハタ
                            通常価格
                            (税別)
                            768円 697円 806円 2,260円 1,099円~ 619円~ 806円 656円~ 949円 1,519円 1,149円~ 1,139円 359円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   6日目~   1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スタンパー スタンパー - ナンバリング ナンバリング スタンプ台・朱肉 - スタンプ台・朱肉 - - スタンプ台・朱肉 - 関連商品
                            サイズ(mm) 28.8×58×63 28.8×43×63 - 71.2×114.8×71 71.2×71.2×71 - - - - - - - -
                            印面寸法(mm) 13×42 13×27 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - 1セット(36本) 1セット(17本) - - - - - - - 1個

                            ビジネス用 B型 Xスタンパーのレビュー

                            評価 4.7 平均4.7 (25件のレビュー) レビューを書く
                            • FAX済を使用しています。2021/05/14
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              コレのFAX済を使用しております。
                              把握してる年数だけでも15年以上たってるモノですが
                              持ち手やプラ部分の劣化も見られず、
                              現在でも印面はとてもきれいです。
                              専用の補充インクがあり、薄くなったらそちらを1滴ずつ入れて
                              使用しておりましたが(あれ?でないな?)と思い
                              3、4滴追加でいれてからじわじわと浸透しなくなり
                              (多分中でインク詰まった)今は薄いピンク色です。
                              数秒おしっぱなしにしておくとでますが…そろそろ交換を検討しております。

                              あのとき追加でインク入れなかったら今でも現役で使えたのではないか?と・・・。
                              補充インクの目安をしっかり守れば長ーくつかえるいい一品です。オススメ!

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              これまで朱肉を用いた速達判子を使っていましたが、いよいよゴムの文字が潰れてきたため交換しました。もっと早く交換していればよかったです。とても快適です。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 伝票入力後の捺印2019/08/09
                              評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              スタンプ台がいらないので、作業効率が上がりました。捺印もきれいで、とても重宝しています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 書類捺印用として2019/06/18
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              急にCONFIDENTIAL の捺印が必要となり、頼みました。翌日届いたので助かりました。
                              インク内臓式なので、インクがかすれたりして失敗する事もなく、重宝しています。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              書類在中印として購入。
                              押しやすいし、印字も綺麗でオススメです。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: スタンプ台インキや他社のインキを補充しても大丈夫ですか?
                            回答: ゴム内部で目詰まりをおこし、インキが出なくなります。
                            質問: 補充インキの品番は?
                            回答: XLR-20Nとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XBN-009H3
                            XBN-016H3
                            XBN-016V3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 印画内容 JANコード 補充インキ 質量
                            (g)
                            内容量

                            768円

                            ( 845円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ヨコ藍色見積書在中4974052305207XLR-20N39-

                            768円

                            ( 845円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ヨコ藍色領収書在中4974052305344XLR-20N39-

                            768円

                            ( 845円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            タテ藍色領収書在中4974052305337XLR-20N39-

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)