ワイヤレス顕微鏡600倍 (型番リスト)

ワイヤレス顕微鏡600倍
通常単価:
136,219
通常出荷日:
5日目

【特長】
・持ち運びできるモバイルモニタに無線で拡大データを転送できます。
・ワークの傷・バリの確認、半導体関係に最適です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

3R-WM601TV

型番
3R-WM601TV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
付属品 内容量

136,219円

1個

5日目

140受信機兼モバイル TV モニタ、モバイルTVモニタ充電ケーブル、モニタ用マグネットスタンド、コンポジットケーブル(モニタ ← → TV)、mini USB ケーブル、micro SD カード(4GB)1個

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 実体顕微鏡 外形(mm) 100×70×25 連続使用時間 2時間
内容量 1個

ワイヤレス顕微鏡600倍の型番3R-WM601TVのページです。
型番3R-WM601TVに関する仕様情報を記載しております。

3R-WM601TVで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)