フィッティ 吸着分解マスクSF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッティ 吸着分解マスクSF

通常単価:
383
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・光触媒チタンアパタイト加工で高いフィルタ性能を持った吸着分解マスクに、密着性を追求した特殊形状フィッティングシールドがついて、さらにワンランク上のマスクにリニューアル新発売。
・〔6オメガプリーツ〕で呼吸がしやすく、幅広やわらか耳ゴムで長時間使用しても耳が痛くなりにくい。
・※光触媒チタンアパタイト:花粉・細菌・ウィルス飛沫なあどの空気中の有害物質を従来の光触媒より高い吸着力でとらえ太陽の光によって二酸化炭素と水に分解する素材。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(5枚)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • ふつう
  • 小さめ
  • 解除
縦(mm)

絞り込み

  • 145
  • 165
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901957213979
  • 4901957213986
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(5枚)
ふつう
165
4901957213979

在庫品1日目

当日出荷可能

383

312072
型番 : 312072
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 383
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    ふつう
  • 横(mm)
    80
  • 縦(mm)
    165
  • JANコード
    4901957213979
  • 質量(g)
    26
1袋(5枚)
小さめ
145
4901957213986

在庫品1日目

当日出荷可能

383

312073
型番 : 312073
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 383
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    小さめ
  • 横(mm)
    80
  • 縦(mm)
    145
  • JANコード
    4901957213986
  • 質量(g)
    25

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フィッティ 吸着分解マスクSFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)