フィッティ スーパーフィットマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッティ スーパーフィットマスク

通常単価:
296
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・マスクの内側に加工された特殊形状のフィッティングシールドがマスクの両サイドとほほのライン、鼻のスキマにフィットするので、マスクのすきまから入ってくる花粉・ウィルス飛沫をガードできます。
・幅広耳かけゴムで長時間使用しても耳が痛くなりにくい。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(5枚)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • ふつう
  • 小さめ
  • 解除
縦(mm)

絞り込み

  • 145
  • 165
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901957213870
  • 4901957213887
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(5枚)
ふつう
165
4901957213870

在庫品1日目

当日出荷可能

296

312068
型番 : 312068
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 296
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    ふつう
  • 横(mm)
    90
  • 縦(mm)
    165
  • JANコード
    4901957213870
  • 質量(g)
    27
1袋(5枚)
小さめ
145
4901957213887

在庫品1日目

当日出荷可能

296

312069
型番 : 312069
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 296
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    小さめ
  • 横(mm)
    90
  • 縦(mm)
    145
  • JANコード
    4901957213887
  • 質量(g)
    24

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フィッティ スーパーフィットマスクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)