be-style 5枚       

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

be-style 5枚       

通常単価:
507
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・見た目スッキリ!キレイにフィットする女性用のマスクです。
・メイクが付きにくく、やさしい肌ざわり。
・やさしいピンク。
・花粉・ウイルス飛沫99%カットフィルター採用。

基本スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    小さめ
  • 縦(mm)
    130(折りたたみ時のサイズ)
  • 横(mm)
    100(折りたたみ時のサイズ)
  • 内容量
    1袋(5枚)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(5枚)
  • 解除

絞り込み

  • パープル
  • ピンク
  • ホワイト
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4902407581617
  • 4902407581624
  • 4902407581631
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(5枚)
ピンク
4902407581617

在庫品1日目

当日出荷可能

507

311198
型番 : 311198
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 507
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • ピンク
  • サイズ
    小さめ
  • 縦(mm)
    130(折りたたみ時のサイズ)
  • 横(mm)
    100(折りたたみ時のサイズ)
  • JANコード
    4902407581617
1袋(5枚)
ホワイト
4902407581624

在庫品1日目

当日出荷可能

507

311199
型番 : 311199
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 507
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • ホワイト
  • サイズ
    小さめ
  • 縦(mm)
    130(折りたたみ時のサイズ)
  • 横(mm)
    100(折りたたみ時のサイズ)
  • JANコード
    4902407581624
1袋(5枚)
パープル
4902407581631

在庫品1日目

当日出荷可能

507

311200
型番 : 311200
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 507
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • パープル
  • サイズ
    小さめ
  • 縦(mm)
    130(折りたたみ時のサイズ)
  • 横(mm)
    100(折りたたみ時のサイズ)
  • JANコード
    4902407581631

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

be-style 5枚       のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)