加湿ぬれマスク無香タイプレギュラーサイズ3セット入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

加湿ぬれマスク無香タイプレギュラーサイズ3セット入

通常単価:
349
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・左右2枚のウェットフィルターがマスクの内側を加湿状態にし、乾燥したのどをうるおします。
・立体マスクなので、口元に空間を作り、息苦しくありません。
・ソフトなワイド幅耳ひも採用で、耳への負担を和らげます。
・無香タイプです。

基本スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    レギュラー
  • 縦(mm)
    96
  • 横(mm)
    133
  • JANコード
    4902407581716
  • 内容量
    1袋(3枚)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(3枚)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(3枚)

在庫品1日目

当日出荷可能

349

型番 : 310547
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 349
内容量 1袋(3枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    レギュラー
  • 縦(mm)
    96
  • 横(mm)
    133
  • JANコード
    4902407581716
  • 質量(g)
    61

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

加湿ぬれマスク無香タイプレギュラーサイズ3セット入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)