快適ガードさわやかマスク レギュラー・小さめ(30枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快適ガードさわやかマスク レギュラー・小さめ(30枚入)

通常単価:
719
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ふんわり幅広耳ひもで、耳が痛くならない口元快適つるさら素材の快適ガードさわやかマスク 。
【特長】
・0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
・耳が痛くないふんわり幅広耳ひも。
・口もと快適つるさら素材。
・0.1μmの微粒子・花粉・ウイルス飛沫を99%カット(フィルター性能)。
・立体空間をつくるプリーツ加工。
・サイド密着加工とノーズフィッター。
【用途】
・風邪・花粉・ほこり等。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(30枚)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • レギュラー
  • 小さめ
  • 解除
横(mm)

絞り込み

  • 145
  • 165
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4902407581013
  • 4902407581020
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(30枚)
レギュラー
165
4902407581013

在庫品1日目

当日出荷可能

719

310541
型番 : 310541
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 719
内容量 1箱(30枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    レギュラー
  • 縦(mm)
    90
  • 横(mm)
    165
  • JANコード
    4902407581013
  • 質量(g)
    145
1箱(30枚)
小さめ
145
4902407581020

在庫品1日目

当日出荷可能

719

310542
型番 : 310542
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 719
内容量 1箱(30枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    小さめ
  • 縦(mm)
    90
  • 横(mm)
    145
  • JANコード
    4902407581020
  • 質量(g)
    135

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

快適ガードさわやかマスク 30枚入の特長

レギュラーサイズ30枚入の画像

レギュラーサイズ30枚入の画像

小さめサイズ30枚入の画像

小さめサイズ30枚入の画像

内容量30枚
サイズ(mm)パッケージ(縦×高さ×奥行) 110×208×70
本体(縦×高さ×奥行) ヨコ×タテ165×90
内容量30枚
サイズ(mm)パッケージ(縦×高さ×奥行) 110×188×70
本体(縦×高さ×奥行) ヨコ×タテ145×90

商品の特徴

  • 耳が痛くない
    ふんわり幅広耳ひも 幅が広く柔らかい耳ひもで、耳への負担をやわらげる。
  • 口もと快適
    つるさら素材 肌や唇に触れてもザラツキがなく、心地よい使用感。
  • 0.1μmの微粒子・花粉・ウイルス飛沫を99%カット(フィルター性能) 特殊静電フィルターが、花粉・ウイルス飛沫はもちろん、0.1μmの微粒子もカット。
  • 立体空間をつくるプリーツ加工
    口もとに空間ができ、息苦しさを解消。
  • サイド密着加工とノーズフィッター
    両サイドの密着加工とノーズフィッターで、鼻から頬・アゴのラインまでしっかりフィット。花粉・ウイルス飛沫の侵入を防ぐ。
  • お徳用30枚入
  • 対象
    風邪・花粉・ほこり等

成分

  • 本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ポリエチレン
  • 耳ひも部:ナイロン、ポリウレタン

商品の使い方

  • 1.マスクを内袋から1枚ずつ取り出す。
  • 2.上下の端を軽くつまみプリーツを広げてください。張り出した側が外側になる。
  • 3.ノーズフィッターを上にして、顔にあてながらひもを両耳にかける。
  • 4.ノーズフィッターを鼻の形に合わせて、軽く押さえる。
  • 5.プリーツを下へ大きく広げてアゴまですっぽり覆ってください。

使用上の注意

  • 本品は有害な粉塵・ガス等を防ぐ目的には使用不可。
  • 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
  • 皮フに異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を中止してください。
  • 着用中、臭いで気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
  • 使いきりタイプですので洗って再使用しないでください。汚れたら新しいものと交換してください。
    衛生面から1日1枚のご使用をおすすめ。
  • 対象用途以外に使用しないでください。

開封後の注意

  • 外箱のふたを閉めて清潔な場所に保管し、早めにご使用ください。
  • 一度使用したマスクは、袋内に戻さないでください。
  • 使用後は地方自治体の区分に従って捨ててください。
  • ※蛍光染料は使用していない。

商品担当おすすめ

快適ガードさわやかマスク レギュラー・小さめ(30枚入)のレビュー

評価 3.5 平均 3.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ノーズフィット付きなので、隙間もそれほどなし。
    ただ30枚ひとまとめになってるので
    正直、個別包装タイプのほうが保存しやすそう。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ほこり、花粉対策のマスクとして2019/02/27
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    柔らかめの幅広ゴムなので、あまり耳が痛くならない。
    ノーズクリップで鼻部分をしっかりと固定し口周りもスッキリと覆ってくれます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: マスク(プリーツタイプ)の表と裏はどのように見分けたらいいですか。
回答: 上下の端を軽くつまみプリーツを広げてください。張り出した側が表になります。つるつるした面が内側/ザラザラした面が外側になります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)