快適ガードプロ立体タイプ レギュラー・小さめ(5枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快適ガードプロ立体タイプ レギュラー・小さめ(5枚入)

通常単価:
497
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ノーズクッションがメガネのくもりをカットする、強力ガードなのに息がラクな快適フィルター採用マスク。
【特長】
・ノーズクッションでスキマなしのフィット感。
・メガネのくもりをカット。
・0.1μmの微粒子・花粉・ウイルス飛沫を99%カット(フィルター性能)。
・肌ざわりがよい「つるさら」素材で心地よい使用感。
・ソフトなワイド幅耳ひも。
・口もとに空間をつくる立体形状。
【用途】
・風邪・花粉・ほこり等。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(5枚)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • レギュラー
  • 小さめ
  • 解除
縦(mm)

絞り込み

  • 88
  • 90
  • 解除
横(mm)

絞り込み

  • 122
  • 140
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4902407580030
  • 4902407580047
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(5枚)
レギュラー
90
140
4902407580030

在庫品1日目

当日出荷可能

497

310539
型番 : 310539
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 497
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    レギュラー
  • 縦(mm)
    90
  • 横(mm)
    140
  • JANコード
    4902407580030
  • 質量(g)
    50
1袋(5枚)
小さめ
88
122
4902407580047

在庫品1日目

当日出荷可能

497

310540
型番 : 310540
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 497
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    小さめ
  • 縦(mm)
    88
  • 横(mm)
    122
  • JANコード
    4902407580047
  • 質量(g)
    45

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

快適ガードプロ立体タイプ 5枚入の特長

レギュラーサイズ5枚入の画像

レギュラーサイズ5枚入の画像

小さめサイズ5枚入の画像

小さめサイズ5枚入の画像

内容量5枚
サイズ(mm)パッケージ(縦×高さ×奥行) 120×200×52
本体(縦×高さ×奥行) ヨコ×タテ96×134 ※折りたたみ時のサイズ
内容量5枚
サイズ(mm)パッケージ(縦×高さ×奥行) 120×185×42
本体(縦×高さ×奥行) ヨコ×タテ 145×90

商品の特徴

  • ノーズクッション採用でスキマなしのフィット感
    鼻とマスクの間のスキマにピッタリフィット。
  • 縦横クロスプリーツ構造とノーズクッション採用によりWの密着効果
    アゴまですっぽり覆う構造と、鼻のスキマをなくすことで顔全体をしっかりフィット。
  • メガネのくもり99%カット(メーカー従来品と比較して)
    ノーズクッションにより鼻部分からの上方向への呼気のモレを防ぎ、メガネのくもりを軽減。
  • ソフトなワイド幅耳ひも
    柔らか~いソフトな耳ひもで、耳への負担をやわらげる。
  • 立体構造でたっぷり空間
    口元に空間を作ることにより、息苦しさを解消。
  • 特殊静電フィルターを採用
    ウイルスを含む飛沫や花粉を強力吸着。口元からフレッシュな空気を吸い込める。
  • ノーズフィッターで、鼻から頬のラインまでしっかりフィット
  • マスク1枚ずつにノーズクッションがついた、使いきり5枚入
  • 対象風邪・花粉・ほこり等。

素材

  • 本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ポリエチレン
  • 耳部:ナイロン、ポリウレタン
  • ノーズクッション:ポリエチレン

商品の使い方

  1. 1.マスクを内袋から1枚ずつ取り出す。
  2. 2.ノーズクッションがついている側を顔側にして、ノーズクッションを鼻にあてながらひもを両耳にかける。
  3. 3.ノーズフィッターとノーズクッションをスキマができないよう鼻の部分にピッタリと合わせる。
  4. 4.縦横クロスプリーツを下げてアゴまですっぽり覆ってください。

使用上の注意

  • 本品は有害な粉塵・ガス等を防ぐ目的には使用不可。
  • 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
  • 皮フに異常がある場合や、異常があらわれた場合には使用を中止してください。
  • マスクを着用中、臭いで気分が悪くなった場合には使用を中止してください。
  • マスクは使いきりタイプですので洗って再使用しないでください。汚れたら新しいものと交換してください。
    ノーズクッションも使いきりタイプですので、マスクからはがして再使用しないでください。衛生面から1日1枚のご使用をおすすめ。
  • 対象用途以外に使用しないでください。

開封後の注意

  • 外箱のふたを閉めて清潔な場所に保管し、早めにご使用ください。
  • 一度使用したマスクは、袋内に戻さないでください。
  • 使用後は地方自治体の区分に従って捨ててください。
  • ※蛍光染料は使用していない。

商品担当おすすめ

快適ガードプロ立体タイプ レギュラー・小さめ(5枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 花粉・ウイルスの大きさとはどれくらい?
回答: ・花粉・・・20〜30μm以上。
・インフルエンザウイルス・・・約0.1μm。
※ウイルスは空中に単体で浮遊しているのではなく、飛沫に含まれて浮遊していると言われています。
⇒『ウイルスを含む飛沫』の大きさは約5μm。
※1μm・・・1000分の1ミリ。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)