快適ガードプロプリーツタイプ 5枚入    

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快適ガードプロプリーツタイプ 5枚入    

通常単価:
497円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ノーズクッション採用でスキマなしのフィット感。
・幼稚園児~小学校低学年用のマスクです。
・強力ガードなのに息がラク!通気量約40%アップ!
・0.1μmの微粒子99%カットフィルター採用。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(5枚)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • レギュラー
  • 子供用
  • 小さめ
  • 解除
縦(mm)

絞り込み

  • 80
  • 90
  • 解除
横(mm)

絞り込み

  • 125
  • 145
  • 175
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901933530076
  • 4902407580016
  • 4902407580023
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(5枚)
子供用
80
125
4901933530076

在庫品1日目

当日出荷可能

507

251401
型番 : 251401
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 507
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    子供用
  • 縦(mm)
    80
  • 横(mm)
    125
  • JANコード
    4901933530076
  • 質量(g)
    38
1袋(5枚)
レギュラー
90
175
4902407580016

在庫品1日目

当日出荷可能

497

310537
型番 : 310537
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 497
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    レギュラー
  • 縦(mm)
    90
  • 横(mm)
    175
  • JANコード
    4902407580016
  • 質量(g)
    56
1袋(5枚)
小さめ
90
145
4902407580023

在庫品1日目

当日出荷可能

497

310538
型番 : 310538
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 497
内容量 1袋(5枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • サイズ
    小さめ
  • 縦(mm)
    90
  • 横(mm)
    145
  • JANコード
    4902407580023
  • 質量(g)
    48

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

快適ガードプロプリーツタイプ 5枚入    のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)