ナイロンタワシ 細目 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイロンタワシ 細目 灰

通常単価:
254
通常出荷日:
3日目

オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能。
【特長】
・柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能。
・水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能。
・太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続。
【用途】
・金属部品のバリ・カエリ取り、木製品仕上塗り前の塗面研磨、金属塗装前の足付け。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

3日目

254

型番 : SK-11-#400
通常出荷日 3日目
通常単価 254

スペック

  • 商品タイプ
    ナイロンたわし
  • スポンジタイプ
    研磨粒子入り
  • グレー
  • JANコード
    4977292197922
  • 粒度
    400
  • 特長
    金属部品のバリ・カエリ取り、木製品仕上塗り前の塗面研磨、金属塗装前の足付け。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

オープン構造のナイロン不織布使用ナイロンタワシの特長

商品参考図

商品参考図

パッケージ参考図

パッケージ参考図

仕様

  • 規格:#400。
  • サイズ:150×230mm。
  • 細目。
  • 粒度:400。
  • カラー:灰。
  • 重量:35g。

注意事項

  • ご使用前にはさしつかえない部分でお試し下さい。
  • 光沢のあるもの、また傷がつくと困る場所には絶対に使用しないでください。
  • エアー工具、電動工具などへ取り付けてのご使用はしないでください。

商品担当おすすめ

モルトスポンジ No.30 画像

モルトスポンジ No.30

八ツ矢工業

いろいろ用途でご使用いただける大型スポンジです。

吸水スポンジ 大判タイプ 画像

吸水スポンジ 大判タイプ

トラスコ中山

材質はウレタンフォームで好きな大きさにカットしてもお使いいただけます。

3M スコッチ・ブライト ナイロンたわし 画像

3M スコッチ・ブライト ナイロンたわし

スリーエムジャパン

ナイロン不織布たわしです。不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピードが約1.3倍にアップしています。(※従来品比)