ラバーフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバーフック

通常単価:
437
通常出荷日:
8日目

【特長】
・フック+吸盤=水回りを自由にレイアウト
・いろいろ掛けられるかわいいX型フック
・吸盤と本体が一体型なので隙間がなく衛生的
・カビにくく環境にやさしいエラストマー素材使用
・耐荷重:600g
・耐熱温度:60度

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    37
  • 幅(mm)
    60
  • 奥行(mm)
    60
  • 材質
    スチレン系エラストマー
  • 詳細タイプ
    トイレ用品
  • JANコード
    4973987980725
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

8日目

437

型番 : PW8810-W4
通常出荷日 8日目
通常単価 437
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    37
  • 幅(mm)
    60
  • 奥行(mm)
    60
  • 材質
    スチレン系エラストマー
  • 詳細タイプ
    トイレ用品
  • JANコード
    4973987980725

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ラバーフック:関連画像


商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)