はみがきコップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はみがきコップ

通常単価:
484
通常出荷日:
2日目

【特長】
・すっきりかわいい、まあるいバスルームグッズ。
・コップが壁にぴたっと横向きにくっつく。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    80
  • 奥行(mm)
    80
  • 材質
    ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
色/その他

絞り込み

  • グリーン
  • ピンク
  • ブルー
  • ホワイト
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4973987971983
  • 4973987971990
  • 4973987972003
  • 4973987972010
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
ブルー
4973987971983

2日目

484

PW6812-LB21
型番 : PW6812-LB21
通常出荷日 2日目
通常単価 484
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ブルー
  • 高さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    80
  • 奥行(mm)
    80
  • 材質
    ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987971983
1個
グリーン
4973987971990

2日目

484

PW6812-LG21
型番 : PW6812-LG21
通常出荷日 2日目
通常単価 484
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    グリーン
  • 高さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    80
  • 奥行(mm)
    80
  • 材質
    ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987971990
1個
ピンク
4973987972003

2日目

484

PW6812-LP21
型番 : PW6812-LP21
通常出荷日 2日目
通常単価 484
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ピンク
  • 高さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    80
  • 奥行(mm)
    80
  • 材質
    ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987972003
1個
ホワイト
4973987972010

2日目

484

PW6812-W4
型番 : PW6812-W4
通常出荷日 2日目
通常単価 484
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    80
  • 奥行(mm)
    80
  • 材質
    ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987972010

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)