マグネットコップ

マグネットコップ

通常単価:
942
通常出荷日:
8日目

【特長】
・コップ+吸盤=水回りを自由にレイアウト。
・吸盤で壁につけてマグネットで着脱する歯磨き用コップ。
・コップの底に水がたまらず衛生的。
・吸盤はカビにくく環境にやさしいエラストマー素材を使用。
・吸盤耐荷重:600g。
・耐熱温度:60度。
・容量:約150ml。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    73
  • 奥行(mm)
    73
  • 材質
    ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、スチール、磁石
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987971754
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

8日目

942

型番 : PW6810-W4
通常出荷日 8日目
通常単価 942
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    80
  • 幅(mm)
    73
  • 奥行(mm)
    73
  • 材質
    ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、スチール、磁石
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987971754

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)