スリムラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリムラック

通常単価:
1,396
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ラック+吸盤=水回りを自由にレイアウト。
・バスルーム、パウダールームでメイク落とし、バス小物をスリムに収納。
・キッチンでスポンジや洗剤、料理のスパイス、調味料をまとめて収納。
・スリット付きで水切れがよく衛生的。
・吸盤は、カビにくく環境にやさしいエラストマー素材を使用。
・耐荷重:1kg。
・耐熱温度:60度。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    232
  • 奥行(mm)
    47
  • 材質
    ポリプロピレン、スチレン系エラストマー
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987950902
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1,396

型番 : PW1830-W4
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,396
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 色/その他
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    232
  • 奥行(mm)
    47
  • 材質
    ポリプロピレン、スチレン系エラストマー
  • 詳細タイプ
    キッチン用品
  • JANコード
    4973987950902

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

スリムラック:関連画像

スリムラック:関連画像


商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)