(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

下水クリーナー

下水クリーナー

通常単価:
5,688
通常出荷日:
5日目

【特長】
・下水パイプ専用クリーナー。
・下水クリーナーはジョイント式になっていますので組立てて使用ください。下水管により板バネの本数を増減して使用します。
・板バネを2.5mまで継ぎ足して使用可。
・2.5m以上必要な場合は別売りの板バネ(PR85-1下水クリーナー用板バネ850mm)をお求めください。接続して最大20mまで使用できます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    炭素鋼・ステンレス・他
  • 付属品
    板バネ3枚/ジョイント2個/接続金具1個/ハンドル1個/ボルト8個/ロケット頭部1個/ラセン頭部1個/スパナ1本
  • 詳細タイプ
    下水クリーナーセット
  • JANコード
    4973987880308
  • 内容量
    1セット

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット

5日目

5,688

型番 : PR85
通常出荷日 5日目
通常単価 5,688
内容量 1セット

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    炭素鋼・ステンレス・他
  • 付属品
    板バネ3枚/ジョイント2個/接続金具1個/ハンドル1個/ボルト8個/ロケット頭部1個/ラセン頭部1個/スパナ1本
  • 詳細タイプ
    下水クリーナーセット
  • JANコード
    4973987880308
  • 質量(g)
    940

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

下水クリーナー:関連画像


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)