(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプクリーナー ブラシ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプクリーナー ブラシ付

通常単価:
1,688円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・排水管のつまり解消、掃除に最適。
・先端に汚れを落とすブラシがセット可能。
・SAN-EI製の別売りブラシもセット可能。
・バネは折れにくい強力2重巻。
・手元が汚れにくい水切り付き。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • 付属品
    スパナ/ブラシ
  • 詳細タイプ
    工具
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • 長さ3m
  • 長さ5m
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4973987880285
  • 4973987880292
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
長さ3m
4973987880285

1日目

1,688

型番 : PR802-3
通常出荷日 1日目
通常単価 1,688
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • サイズ
    長さ3m
  • 付属品
    スパナ/ブラシ
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880285
  • 質量(g)
    530
1個
長さ5m
4973987880292

1日目

1,988

型番 : PR802-5
通常出荷日 1日目
通常単価 1,988
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • サイズ
    長さ5m
  • 付属品
    スパナ/ブラシ
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880292
  • 質量(g)
    750

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

パイプクリーナー ブラシ付:関連画像


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

パイプクリーナー ブラシ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)