(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプクリーナー

通常単価:
908円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・パイプや配管内のごみなどの清掃に使用できます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    工具
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
材質

絞り込み

  • PP・スチール
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • 長さ3m
  • 長さ5m
  • 長さ10m
  • 長さ15m
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4973987880209
  • 4973987880216
  • 4973987880223
  • 4973987880247
  • 4973987880254
  • 4973987880414
  • 4973987881008
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
長さ5m
4973987880209

1日目

1,688

型番 : PR80-5
通常出荷日 1日目
通常単価 1,688
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • サイズ
    長さ5m
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880209
  • 質量(g)
    710
1個
長さ10m
4973987880216

在庫品1日目

当日出荷可能

2,988

型番 : PR80-10
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,988
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • サイズ
    長さ10m
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880216
  • 質量(g)
    1200
1個
長さ15m
4973987880223

1日目

4,488

型番 : PR80-15
通常出荷日 1日目
通常単価 4,488
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • サイズ
    長さ15m
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880223
  • 質量(g)
    1700
1個
長さ3m
4973987881008

在庫品1日目

当日出荷可能

908

型番 : PR80B-3
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 908
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • サイズ
    長さ3m
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987881008
  • 質量(g)
    500
1個
長さ10m
4973987880247

1日目

5,988

型番 : PR801-10
通常出荷日 1日目
通常単価 5,988
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • サイズ
    長さ10m
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880247
  • 質量(g)
    3200
1個
長さ15m
4973987880254

在庫品1日目

当日出荷可能

7,688

型番 : PR801-15
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 7,688
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
  • サイズ
    長さ15m
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880254
  • 質量(g)
    4200
1個
PP・スチール
長さ3m
4973987880414

7日目

2,788

型番 : PR802S-3
通常出荷日 7日目
通常単価 2,788
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    PP・スチール
  • サイズ
    長さ3m
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880414
  • 質量(g)
    830

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

パイプクリーナー:関連画像パイプクリーナー:関連画像パイプクリーナー:関連画像


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)