(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Sトラップ用クリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Sトラップ用クリーナー

通常単価:
659
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・洗面器排水口のつまりを解消
・ステンレス製ワイヤーなのでさびにくい

(i)ご注意

  • ・水抜付き樹脂製トラップには使用できません

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
  • サイズ
    長さ:1190mm、ブラシ幅:32mm
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880988
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

659

型番 : PR803-1
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 659
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング
  • サイズ
    長さ:1190mm、ブラシ幅:32mm
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987880988
  • 質量(g)
    100

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)