(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

立水栓取付レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

立水栓取付レンチ

通常単価:
1,403
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。
・対辺12mmの六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    50
  • 奥行(mm)
    50
  • 材質
  • 付属品
    六角スパナ
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987860089
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1,403

型番 : PR351
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,403
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    50
  • 奥行(mm)
    50
  • 材質
  • 付属品
    六角スパナ
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987860089
  • 質量(g)
    449

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

立水栓取付レンチ:関連画像立水栓取付レンチ:関連画像


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)