(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角スパナ

通常単価:
296
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ツギタシソケット(ザルボ)を取付ける時に使用します
・対辺12mm×長さ145mm

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ(mm)
    145
  • 幅(mm)
    12
  • 奥行(mm)
    42
  • 材質
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987860331
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

2日目

296

型番 : PR35
通常出荷日 2日目
通常単価 296
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ(mm)
    145
  • 幅(mm)
    12
  • 奥行(mm)
    42
  • 材質
  • 詳細タイプ
    工具
  • JANコード
    4973987860331
  • 質量(g)
    2000

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

六角スパナ:関連画像


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)