17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

流し排水栓カゴ 銅製

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PH6970F-2-S

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

パンチング穴なのでゴミが引っ掛かりにくい銅製の流し排水栓カゴ。
【特長】
・細かいゴミもとれるので排水を汚さない。
・側面と底面の継ぎ目が無いので洗いやすい。
【用途】
・銅イオンの殺菌効果でヌメリが付きにくくなり目詰まり、悪臭も防止。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
43
幅(mm)
133
奥行(mm)
133
材質
サイズ
ツバ直径133mm×カゴ直径98mm×高さ43mm
詳細タイプ
キッチン用品
JANコード
4973987561245
質量(g)
160
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト