(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストップバルブハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストップバルブハンドル

通常単価(税別):
237
通常出荷日:
5日目

三栄水栓製作所 水廻り部材 ストップバルブハンドル。

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    その他
  • 高さ(mm):
    54
  • 幅(mm):
    54
  • 奥行(mm):
    15
  • 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • 詳細タイプ:
    バルブ
  • JANコード:
    4973987160684
  • 内容量:
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

5日目

237

型番 : PV30-21S
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 237
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    54
  • 奥行(mm)
    15
  • 材質
    亜鉛ダイカスト
  • 詳細タイプ
    バルブ
  • JANコード
    4973987160684
  • 質量(g)
    50

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

三栄水栓製作所 水廻り部材 ストップバルブハンドル。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストップバルブハンドル

ストップバルブハンドル

    ミルキーハンドル

    ミルキーハンドル

      セブンハンドル

      セブンハンドル

        クリスタルハンドル

        クリスタルハンドル

          補修オーリング

          補修オーリング

            せっけんおき

            せっけんおき

              樹脂製ホースニップル

              樹脂製ホースニップル

                横型自在水栓

                横型自在水栓

                  水栓修繕セット

                  水栓修繕セット

                    角クリスタルハンドル

                    角クリスタルハンドル

                      流し排水栓フタ

                      流し排水栓フタ

                        7クリスタルハンドル

                        7クリスタルハンドル

                          水栓部品 ハンドル

                          水栓部品 ハンドル

                            メーカー 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 カクダイ INAX 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            237円 577円 497円 503円 126円 484円 265円~ 5,380円 666円 537円 527円 577円 355円~
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   2日目   5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            高さ(mm) 54 48 48 43 - 110 - - 185 47 22 48 11
                            幅(mm) 54 40 40 40 - 110 - - 52 40 144 40 50
                            奥行(mm) 15 40 40 40 - 60 - - 38 40 144 40 50
                            材質 亜鉛ダイカスト メタクリル樹脂 ABS樹脂 メタクリル樹脂 NBR ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 - - メタクリル樹脂 ポリプロピレン メタクリル樹脂 -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)