(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

立水栓取付パッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

立水栓取付パッキン

通常単価(税別):
88
通常出荷日:
5日目

【特長】・立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン・パッキン 外径37...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    その他
  • 高さ(mm):
    2
  • 幅(mm):
    43
  • 奥行(mm):
    43
  • 材質:
    鉄、NBR
  • 詳細タイプ:
    水栓部品
  • JANコード:
    4973987910555
  • 内容量:
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

5日目

88

型番 : PP40-8S
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 88
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ(mm)
    2
  • 幅(mm)
    43
  • 奥行(mm)
    43
  • 材質
    鉄、NBR
  • 詳細タイプ
    水栓部品
  • JANコード
    4973987910555
  • 質量(g)
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン
・パッキン 外径37mm、内径21mm菊座金 外径43mm、内径22mm

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立水栓取付パッキン

立水栓取付パッキン

    水栓上部パッキン PP42A

    水栓上部パッキン PP42A

      偏心菅パッキン【2個入り】

      偏心菅パッキン【2個入り】

        パイプパッキンセット

        パイプパッキンセット

          SANEI パイプパッキンセット

          SANEI パイプパッキンセット

            シーリングプレート

            シーリングプレート

              カクダイ ワンホール混合栓取付アダプター

              カクダイ ワンホール混合栓取付アダプター

                水栓固定コマパッキン

                水栓固定コマパッキン

                  VPパッキン

                  VPパッキン

                    排水アジャストパッキン

                    排水アジャストパッキン

                      水栓取付調節パッキン

                      水栓取付調節パッキン

                        流し排水栓フタセット PH63/PH63A

                        流し排水栓フタセット PH63/PH63A

                          カクダイ スペアパッキン

                          カクダイ スペアパッキン

                            メーカー 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 SANEI 三栄水栓製作所 カクダイ 三栄水栓製作所 タブチ 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 カクダイ
                            通常価格
                            (税別)
                            88円 88円~ 107円 133円~ 136円~ 167円~ 1,087円 170円 217円~ 141円~ 141円 797円~ 32円
                            通常出荷日 5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 - その他 - その他 その他 その他 -
                            高さ(mm) 2 - 3 - - 6 - - - - - 20 -
                            幅(mm) 43 - 24 - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 43 - 24 - - - - - - - - - -
                            材質 鉄、NBR - EPDM - - - EPDM - ニトリルゴム(NBR) NBR ゴム:EPDM、フタ:ポリプロピレン -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)