(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョイントセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョイントセット

通常単価(税別):
1,189
通常出荷日:
11日目

ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシ...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR
  • 付属品:
    シャワーホースがKVK、もしくはMYMの場合は、アダプターが必要です
  • 詳細タイプ:
    シャワー用品
  • JANコード:
    4973987720215
  • 内容量:
    1セット(2個)

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

該当商品リスト 1件中 1-1

現在ご注文いただけません。再入荷時期は未定となっております。

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット(2個)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット(2個)

11日目

1,189

型番 : PL61-21S
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 1,189
内容量 1セット(2個)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR
  • 付属品
    シャワーホースがKVK、もしくはMYMの場合は、アダプターが必要です
  • 詳細タイプ
    シャワー用品
  • JANコード
    4973987720215
  • 質量(g)
    600

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能

【特長】
・シャワーヘッド交換用アタッチメント。
・2本のシャワーヘッドをカチッと簡単に交換できる。
・ヘッド側ニップルのネジ G1/2メネジ。
・ホース側ジョイントのネジ G1/2オネジ。

商品情報

ジョイントセット:関連画像


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントセット

ジョイントセット

    ジョイント ガーデニングホースツギテ

    ジョイント ガーデニングホースツギテ

      バス用万能クサリ付ゴム栓

      バス用万能クサリ付ゴム栓

        Sトラップ用クリーナー

        Sトラップ用クリーナー

          洗面排水栓付Sトラップ

          洗面排水栓付Sトラップ

            下水クリーナー

            下水クリーナー

              バスポンプフィルター(ウレタン)

              バスポンプフィルター(ウレタン)

                元口パッキン

                元口パッキン

                  水栓取付調節パッキン

                  水栓取付調節パッキン

                    ミラークリーナー

                    ミラークリーナー

                      風呂水給水ノズル

                      風呂水給水ノズル

                        給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

                        給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

                          バス用J型クサリ付ゴム栓

                          バス用J型クサリ付ゴム栓

                            メーカー 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            1,189円 525円 1,388円 791円 2,356円 5,688円 547円 148円 141円 937円 587円 872円~ 1,019円
                            通常出荷日 11日目   1日目   11日目   3日目   3日目   11日目   1日目   11日目   11日目   11日目   11日目   7日目~   11日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質 ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR POM、EPDM、ステンレス 材質:黄銅、EPDM ステンレスワイヤー、塩化ビニルコーティング ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン 炭素鋼・ステンレス・他 材質:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム 塩化ブチルゴム NBR 成分:石油留出物、珪藻土、水酸化アンモニウム、水、増粘剤、ココナッツ石鹸 ポリプロピレン メタクリル樹脂、黄銅 黄銅・ポリアセタール・ニトリルゴム(NBR)
                            付属品 シャワーホースがKVK、もしくはMYMの場合は、アダプターが必要です - - - - 板バネ3枚/ジョイント2個/接続金具1個/ハンドル1個/ボルト8個/ロケット頭部1個/ラセン頭部1個/スパナ1本 - - - - 鉄製補助版 - -
                            詳細タイプ シャワー用品 ガーデニング バス・空調用品 工具 洗面用品 下水クリーナーセット 洗濯機用品 洗濯機用品 水栓部品 バス・空調用品 洗濯機用品 水栓部品 バス・空調用品
                            JANコード 4973987720215 4973987730689 4973987510700 4973987880988 4973987570728 4973987880308 4973987800702 4973987910470 4973987930140 4973987950995 4973987753176 - 4973987510038

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)