3-Wayマウント

3-Wayマウント
通常単価:
8,973
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・軽量コンパクトながらカメラグリップ、エクステンションアーム、ミニ三脚、3つの機能を備えたマウントです。
・ミニ三脚はグリップやアームとの組み合わせで高さを調整できるほか、不使用時はグリップ内に収納してコンパクトに持ち運べます。
【用途】
・アームを伸ばして自分撮りに。
・ミニ三脚を使って定点撮影に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AFAEM-001

使用例

型番
AFAEM-001
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
対応機種

8,973円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

200HERO4(BK/SIL)/HERO session/HERO(+LCD)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ アクセサリー 材質 プ​ラ​ス​チ​ッ​ク 発注単位(個) 1
JANコード 4936080890872 トラスココード 764-0731

3-Wayマウントの型番AFAEM-001のページです。
型番AFAEM-001に関する仕様情報を記載しております。

AFAEM-001で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)