スパイラルステップドリル(2枚刃チタンアルミニウムコーティングタイプ)

スパイラルステップドリル(2枚刃チタンアルミニウムコーティングタイプ)
通常単価:
20,639円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
【用途】
・被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(4mmまで)

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
101090F
101091F
101092F
101093F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段数
(段)
穴あけ寸法
(φmm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 入数

23,397円

1個

2日目

116.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.5964007140289285765-99381本

22,814円

1個

1日目

115.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5、34.5、38.5964007140289278765-99461本

21,052円

1個

2日目

96.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5794007140289261765-99541本

20,639円

1個

2日目

95.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5794007140289254765-99621本

Loading...

  1. 1

基本情報

段幅(mm) 4 シャンク径(mm) 10 表面処理 チタンアルミニウムコーティング
入数 1本

スパイラルステップドリル(2枚刃チタンアルミニウムコーティングタイプ)のレビュー