スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティング)

スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティング)
通常単価:
21,899円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・チタンコーティングにより、圧倒的に安定した作業性スピード、そして耐久性を実現しています。
【用途】
・被削材:鉄(4~6mm)

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
72800630
72800729
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段数
(段)
穴あけ寸法
(φmm)
トラスココード

21,899円

1個

1日目

136、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30766-6306

35,303円

1個

2日目

116、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、39766-6314

Loading...

  1. 1

基本情報

段幅(mm) 3.7 シャンク径(mm) 10 全長(mm)(mm) 100

スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティング)のレビュー