スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)

スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)
通常単価:
5,660円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・安定した作業性が魅力の、使い勝手の良い2枚刃スパイラルステップドリルです。
【用途】
・被削材:鉄(4~6mm)
【材質】
・ハイス

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
72200412
72200630
72200729
72201220
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段幅
(mm)
段数
(段)
シャンク径
(mm)
穴あけ寸法
(φmm)
全長(mm)
(mm)
トラスココード

5,660円

1個

2日目

4964、5、6、7、8、9、10、11、1265766-6225

13,746円

1個

1日目

3.713106、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30100766-6233

19,899円

1個

2日目

3.711106、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、37100766-6241

7,351円

1個

1日目

4.5984、6、8、10、12、14、16、18、2075766-6250

Loading...

  1. 1

基本情報

表面処理 ノンコーティング

スパイラルステップドリル(2枚刃タイプ)のレビュー