スパイラルステップドリル(2枚刃コバルトハイス)

スパイラルステップドリル(2枚刃コバルトハイス)
通常単価:
6,125円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・素材にコバルトハイスも用いることにより、安定した作業性と高寿命を両立しています。
【用途】
・被削材:鉄(4~6mm)

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
72600412
72600620
72600630
72600729
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
段幅
(mm)
段数
(段)
シャンク径
(mm)
穴あけ寸法
(φmm)
全長(mm)
(mm)
トラスココード

6,125円

1個

お見積り

4964、5、6、7、8、9、10、11、1265766-6268

8,050円

1個

1日目

4.5984、6、8、10、12、14、16、18、2075766-6276

16,605円

1個

1日目

3.713106、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30100766-6284

24,899円

1個

お見積り

3.711106、9、12、15.2、18.5、20.4、22.5、26、28.3、30.5、38100766-6292

Loading...

  1. 1

基本情報

表面処理 ノンコーティング

スパイラルステップドリル(2枚刃コバルトハイス)のレビュー