カノン ヘッド交換式プレート形トルクレンチ N-FCK形 置針付

カノン ヘッド交換式プレート形トルクレンチ N-FCK形 置針付
通常単価:
23,382円~
通常出荷日:
21日目

扇形プレート目盛のポピュラータイプのトルクレンチ(置針付き)。
【特長】
・使用個所に応じて、ヘッドを交換。一般締め付け、検査に活躍。
・ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できる。
・一般締め付け及び検査用に最適。
・ヘッド交換型のプレート型トルクレンチ・シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。
・堅牢で取り扱いが楽。
・N100FCKから対応可能。
【用途】
・自動車、飛行機、工作機械、橋梁等幅広い業界に。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

一般締め付け、検査に活躍するカノンヘッド交換式プレート形トルクレンチ(N-FCK)

寸法図

寸法図

型式トルク測定
範囲(左右)
最小目盛全長(約)主要寸法(mm)質量(約)
ヘッド部目盛板
N・mmmφD1L1L2Bkg
N100FCK10~10024101565181130.99
N150FCK20~15024691880221.2

単位:mm

使用方法

商品参考図

商品参考図

使用目的のヘッドを頭部にしっかり差し込み、グリップの中央部を握って、目的の方向に力を加える。

使用目的のヘッドを頭部にしっかり差し込み、グリップの中央部を握って、目的の方向に力を加える。(図のように、握り部に力を加えた時、センターAに力が加わるよう、ご使用ください。1や2に当たって力を加えると、正しいトルクが目盛に表われません。)

型番
N100FCK-G
N150FCK-G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
全長
(mm)
適用交換ヘッド トラスココード ヘッド部(L1)
(mm)
ヘッド部(L2)
(mm)
ヘッド部(φD1)
(mm)
目盛板(B)
(mm)
質量
(g)
入数

23,382円

1個

21日目

10~100410900Q、S、R、H808-62426518151139901個

25,469円

1個

21日目

20~1504691800Q、S、R、H808-627980221811312001個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハンディデジトルク 画像

ハンディデジトルク

TONE

ブザー音とLEDでオーバートルク防止をお知らせ。50~95%の範囲で許容値の設定が可能。

ラチェットデジトルク(デジタル式) 画像

ラチェットデジトルク(デジタル式)

TONE

LEDランプ、ブザー音と液晶表示で締付け状況をお知らせ。産業用機械、分析機器など各種製造業、検査に最適。

整備工具セット EST-820R 画像

整備工具セット EST-820R

E-Value

メンテナンス作業に必要な82pcsの工具を厳選。

基本情報

商品タイプ ダイヤル式 最小目盛(N・M) 2 ヘッド交換機能有無
トルク精度(±%) 3 置き針(有/無) 入数 1個

カノン ヘッド交換式プレート形トルクレンチ N-FCK形 置針付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)