カノンプレート形トルクレンチ N-LFK形

カノンプレート形トルクレンチ N-LFK形
通常単価:
26,560円~
通常出荷日:
21日目

【特長】
・一般締め付け用・検査用に最適。扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
・目的のトルク値に置針を設定し、ランプが点灯するまで、締め付ければ締め付け完了。
・各形共、精度は±3%まで保証します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

型番
N90LFK
N1000LFK
N130LFK
N1500LFK
N180LFK
N280LFK
N420LFK
N560LFK
N700LFK
N850LFK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・M)
全長
(mm)
有効長
(mm)
角ドライブ
(mm)
トラスココード ヘッド部(H)
(mm)
ヘッド部(G)
(mm)
ヘッド部(R)
(mm)
目盛板(B)
(mm)
質量
(g)
電池 入数

26,560円

1個

21日目

10~90238833012.7808-6526581412.51141100単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

90,720円

1個

21日目

300~1500201903175325.4808-668076.5275024117000単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

31,243円

1個

21日目

30~180548742712.7808-6275581413.51141300単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

147,420円

1個

21日目

20~130244138012.7808-6690581413.51141200単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

32,190円

1個

21日目

50~280558752019.05808-63028220151242600単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

38,818円

1個

21日目

70~4201085372519.05808-63584820281863500単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

51,030円

1個

21日目

100~5601094681519.05808-64334820311864400単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

55,755円

1個

21日目

100~700101172104019.05808-64435120322416700単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

77,490円

1個

21日目

150~850201387125025.4808-671276.527372418000単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

85,050円

1個

21日目

200~1000201578143525.4808-671376.5274324113300単3(1.5V)乾電池(LFKのみ)1個

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ダイヤル式 ヘッド交換機能有無 トルク精度(±%) 3
置き針(有/無) 入数 1個

カノンプレート形トルクレンチ N-LFK形のレビュー