• 2018/10/21 8:00 ~ 21:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
リフ あせワキパット あせジミ防止・防臭シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リフ あせワキパット あせジミ防止・防臭シート

通常単価:
474円~
通常出荷日:
3日目

衣類に貼って、汗ジミと黄ばみを防ぐ汗吸収シート。
【特長】
・衣類に貼りやすく動きにフィットするスリット加工で、ヨレ・ズレしにくい。
・イオン抗菌で汗のニオイを防ぐ。
【用途】
・汗ケアして清潔に。衣類に貼って、汗ジミ・黄ばみを防ぐのに最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 20枚
  • 40枚
  • 解除
縦×横×高(mm)

絞り込み

  • 101×155×50
  • 126×166×62
  • 解除

絞り込み

  • ブラック
  • ホワイト
  • モカベージュ
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4987072026274
  • 4987072026281
  • 4987072026298
  • 4987072026335
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
20枚
101×155×50
モカベージュ
4987072026281

3日目

474

270070
型番 : 270070
通常出荷日 3日目
通常単価 474
内容量 20枚

スペック

  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 縦×横×高(mm)
    101×155×50
  • モカベージュ
  • JANコード
    4987072026281
  • 重量(g)
    67
20枚
101×155×50
ホワイト
4987072026274

3日目

474

270071
型番 : 270071
通常出荷日 3日目
通常単価 474
内容量 20枚

スペック

  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 縦×横×高(mm)
    101×155×50
  • ホワイト
  • JANコード
    4987072026274
  • 重量(g)
    67
40枚
126×166×62
モカベージュ
4987072026335

3日目

837

270072
型番 : 270072
通常出荷日 3日目
通常単価 837
内容量 40枚

スペック

  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 縦×横×高(mm)
    126×166×62
  • モカベージュ
  • JANコード
    4987072026335
  • 重量(g)
    130
20枚
101×155×50
ブラック
4987072026298

3日目

474

270074
型番 : 270074
通常出荷日 3日目
通常単価 474
内容量 20枚

スペック

  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 縦×横×高(mm)
    101×155×50
  • ブラック
  • JANコード
    4987072026298
  • 重量(g)
    76

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

Riff あせワキパットの特長・仕様

3層構造で、汗をしっかり吸収

3層構造で、汗をしっかり吸収

(1)ホワイト・モカベージュ:汗をすばやく引き込む吸引シート、ブラック:汗をすばやく引き込む凹凸表面シート
(2)汗をたっぷり吸いとる吸水シート
(3)汗をもらさないストッパーシート

はがれにくいドット形状のり

はがれにくいドット形状のり

  • 衣類に貼って、汗ジミ・黄ばみを防ぐ。
  • 貼りやすく、動きにフィットするスリット加工を採用。
  • 衣類に貼りやすくなり、ヨレ・ズレしにくい。
  • ホワイトとモカベージュは、表面の汗を残しにくい、メッシュ素材の吸引シートを採用。
  • 汗をすばやく引き込んで、表面のさらさら感が続く。
  • イオン抗菌で汗のニオイを防ぐ。
  • ごわごわしない約1mmの薄型シート。

品質表示

-モカベージュホワイトブラック
材質表面主材/ポリプロピレン表面主材/ポリプロピレン表面主材/ポリエステル・レーヨン
サイズ(約)11×12cm

使用方法

(1)のシールだけをはがす。

(1)のシールだけをはがす。

衣類の袖ぐりを伸ばす。

衣類の袖ぐりを伸ばす。

そでのカーブに合わせて(1)を体側に貼る。 少し前側に貼ると汗をしっかりカバーできる。

そでのカーブに合わせて(1)を体側に貼る。 少し前側に貼ると汗をしっかりカバーできる。

(2)のシールをはがす。

(2)のシールをはがす。

そで側に折り返して貼る。

そで側に折り返して貼る。

使用上の注意

  • ※ 麻や綿、混紡の素材・伸縮性のある衣類・機能性衣類・柔軟剤を使用した衣類には、接着しにくい場合がある。
  • ※ 装着したまま、洗濯・乾燥・アイロンがけはしない。
  • ※ シートを長時間つけたままにすると衣類へののり残りや、汗による変色の原因になる場合がある為、使用後はすみやかにとりはずし洗濯する。
  • ※ 一度使用したシートは繰り返し使用しない。また、肌に合わないときは使用を中止する。

商品担当おすすめ

冷や冷やタスキ 7171 画像

冷や冷やタスキ 7171

トーヨーセフティー

ナイロン製メッシュで、首すじ・脇の下を冷やします。
7171は保冷材7個付き、SP-7171は詰め替え用保冷材(2個入り)です。

ASTAGE I.BEAM クールインパック ハード 350G 画像

ASTAGE I.BEAM クールインパック ハード 350G

アステージ

持ちやすいハンドル付きです。角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫です。

リフ あせワキパット あせジミ防止・防臭シートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)