(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

医学オドイーター外反母趾対策

医学オドイーター外反母趾対策

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,100
通常出荷日:
4日目

【特長】・2つのクッションが足の形を正常に保つ防臭中敷。・窮屈感が気にならない...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 詳細サイズ(mm):
    86×285×20
  • JANコード:
    4987072014400
  • 内容量:
    1足

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1足
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1足

4日目

1,100

型番 : 133793
通常出荷日 4日目
通常単価(税別) 1,100
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    中敷
  • 詳細サイズ(mm)
    86×285×20
  • JANコード
    4987072014400
  • 材質表面
    ポリエステル
  • 材質裏面
    ポリウレタン
  • 質量(g)
    60

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・2つのクッションが足の形を正常に保つ防臭中敷。
・窮屈感が気にならない厚さ2mmの薄型設計。
・優れた抗菌防臭効果。

商品担当おすすめ

オドイータースニーカー用除菌・消臭ミスト 画像

オドイータースニーカー用除菌・消臭ミスト

小林製薬

【特長】しつこく残るスニーカー特有のニオイを除菌消臭するスニーカー専用ミストスプレー。※全ての菌に効果があるわけではありません。ミストタイプなので、繊維の奥にしつこく残るニオイの元へ薬剤が浸透する。

銀と炭のオドイーター 画像

銀と炭のオドイーター

小林製薬

【特長】※銀と炭を配合した防臭・消臭効果の高いインソール。※「銀」とは「銀複合系抗菌剤」です。オドイーターだけの特殊製法で作られた活性炭を配合、ニオイをしっかり消臭する。

オドイーター足臭対策 革風仕立て 画像

オドイーター足臭対策 革風仕立て

小林製薬

【特長】活性炭のカでしっかり消臭する本革風クッション中敷。活性炭入りフォラームラバーに、ゼオライト系消臭剤を配合して足の臭いをしっかりカット。抗菌剤による防臭加工。本革に近い肌触りを追求。弾力性の高いフォームラバーが足の疲れを軽減。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

医学オドイーター外反母趾対策

医学オドイーター外反母趾対策

    ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

    ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)

      ミドリ安全 WPC-111ホワイト×ブルー 25.5cm

      ミドリ安全 WPC-111ホワイト×ブルー 25.5cm

        ミドリ安全 通気底 MPV-01ブラック/レッド 28cm

        ミドリ安全 通気底 MPV-01ブラック/レッド 28cm

          ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS15 ホワイト 25.0CM

          ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS15 ホワイト 25.0CM

            ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

            ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

              ミドリ安全 通気底 MPV-01ブラック 29cm

              ミドリ安全 通気底 MPV-01ブラック 29cm

                ミドリ安全 通気底 MPV-01ブラック/レッド 25.5cm

                ミドリ安全 通気底 MPV-01ブラック/レッド 25.5cm

                  ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ホワイト 28.0CM

                  ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ホワイト 28.0CM

                    ミドリ安全 WPC-111ホワイト×ブルー 23cm

                    ミドリ安全 WPC-111ホワイト×ブルー 23cm

                      ミドリ安全 WPC-111ホワイト×ブルー 26.5cm

                      ミドリ安全 WPC-111ホワイト×ブルー 26.5cm

                        ミドリ安全 WPC-111ホワイト×ブルー 30cm

                        ミドリ安全 WPC-111ホワイト×ブルー 30cm

                          ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ホワイト 21.0CM

                          ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ NHS700 ホワイト 21.0CM

                            メーカー 小林製薬 エンゼル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格
                            (税別)
                            1,100円 5,500円~ 4,505円 5,150円 4,926円 5,500円~ 5,150円 5,150円 4,497円 4,505円 4,505円 4,505円 4,497円
                            通常出荷日 4日目   2日目   5日目   5日目   5日目   2日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 中敷 作業靴 - - - 作業靴 - - - - - - -
                            詳細サイズ(mm) 86×285×20 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4987072014400 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1足 - - - - - - - - - - - -

                            医学オドイーター外反母趾対策のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)