HB絶縁管

HB絶縁管

通常単価:
2,069円~
通常出荷日:
2日目~

粉砕・混合・粉体研究機器のムライト絶縁管。
【特長】
・緻密質。
・安価で汎用的。耐熱衝撃性に優れる。
・S、MG-13、ZR-11もある。
・楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもある。
【用途】
・主に熱電対用の絶縁管として使用。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(50本入り)
  • 1パック(100本入り)
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 一つ穴
  • 二つ穴
  • 解除
外径(mm)

絞り込み

  • 1
  • 1.2
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 解除
内径(mm)

絞り込み

  • 0.4
  • 0.8
  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4
  • 解除
型式

絞り込み

  • 1
  • 2
  • 03A
  • 04
  • 07
  • 09
  • 09A
  • 011
  • 011A
  • 解除
TGKコード

絞り込み

  • 0696313101
  • 0696313102
  • 0696313103
  • 0696313104
  • 0696313105
  • 0696313106
  • 0696313107
  • 0696313111
  • 0696313112
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(100本入り)
一つ穴
1
0.4
011
0696313101

2日目

4,139

型番 : 0696-31-31-01
通常出荷日 2日目
通常単価 4,139
内容量 1パック(100本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    一つ穴
  • 外径(mm)
    1
  • 内径(mm)
    0.4
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    011
  • TGKコード
    0696313101
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    -
1パック(100本入り)
一つ穴
1.2
0.8
011A
0696313102

2日目

4,139

型番 : 0696-31-31-02
通常出荷日 2日目
通常単価 4,139
内容量 1パック(100本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    一つ穴
  • 外径(mm)
    1.2
  • 内径(mm)
    0.8
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    011A
  • TGKコード
    0696313102
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    JIS規格品
1パック(100本入り)
一つ穴
2
1
09
0696313103

2日目

4,139

型番 : 0696-31-31-03
通常出荷日 2日目
通常単価 4,139
内容量 1パック(100本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    一つ穴
  • 外径(mm)
    2
  • 内径(mm)
    1
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    09
  • TGKコード
    0696313103
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    JIS規格品
1パック(100本入り)
一つ穴
2.5
1.5
09A
0696313104

60日目

4,139

型番 : 0696-31-31-04
通常出荷日 60日目
通常単価 4,139
内容量 1パック(100本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    一つ穴
  • 外径(mm)
    2.5
  • 内径(mm)
    1.5
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    09A
  • TGKコード
    0696313104
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    -
1パック(100本入り)
一つ穴
3
2
07
0696313105

60日目

4,139

型番 : 0696-31-31-05
通常出荷日 60日目
通常単価 4,139
内容量 1パック(100本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    一つ穴
  • 外径(mm)
    3
  • 内径(mm)
    2
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    07
  • TGKコード
    0696313105
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    JIS規格品
1パック(50本入り)
一つ穴
5
3
04
0696313106

60日目

2,069

型番 : 0696-31-31-06
通常出荷日 60日目
通常単価 2,069
内容量 1パック(50本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    一つ穴
  • 外径(mm)
    5
  • 内径(mm)
    3
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    04
  • TGKコード
    0696313106
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    JIS規格品
1パック(50本入り)
一つ穴
6
4
03A
0696313107

60日目

2,069

型番 : 0696-31-31-07
通常出荷日 60日目
通常単価 2,069
内容量 1パック(50本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    一つ穴
  • 外径(mm)
    6
  • 内径(mm)
    4
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    03A
  • TGKコード
    0696313107
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    JIS規格品
1パック(100本入り)
二つ穴
3
0.8
1
0696313111

2日目

4,139

型番 : 0696-31-31-11
通常出荷日 2日目
通常単価 4,139
内容量 1パック(100本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    二つ穴
  • 外径(mm)
    3
  • 内径(mm)
    0.8
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    1
  • TGKコード
    0696313111
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    JIS規格品
1パック(100本入り)
二つ穴
4
1
2
0696313112

60日目

4,139

型番 : 0696-31-31-12
通常出荷日 60日目
通常単価 4,139
内容量 1パック(100本入り)

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    二つ穴
  • 外径(mm)
    4
  • 内径(mm)
    1
  • 長さ(mm)
    100
  • 材質
    HB
  • 型式
    2
  • TGKコード
    0696313112
  • 断面形状
    丸型
  • 規格
    JIS規格品

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

HB絶縁管の仕様

HB絶縁管の外観A

HB絶縁管の外観A

HB絶縁管の外観B

HB絶縁管の外観B

1つ穴、2つ穴の外形図

1つ穴、2つ穴の外形図

材質 : HB
断面形状 : 丸型

材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(S以外は、緻密性)主要製品
SiO2Al2O3
CW58351350酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。蒸発ざら、るつぼ、口一卜、呈色反応ざら、乳鉢
釉薬77131050
CB63311450熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。燃焼用朮一卜
NC5046熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。夕ンマン管
HB40561500熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管
S28691550多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。炉心管、保證管、絶縁管
HD593-耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。粉砕用ポットミル、粉砕用ポール
SSA-H3951600酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。るつぼ、夕ンマン管、ポー卜、保護管、絶縁管
SSA-T-99.51750耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。焼成用容器、セッター
SSA-S0.199.61800化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にすぐれる。保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(緻密性)主要製品
MG-12(G)MgO99.61700特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管
ZR-11ZrO293CaO5.51750ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。るつぼ、保護管、夕ンマン管

主要磁器材質の基本特性


商品担当おすすめ

HB絶縁管 1穴 1×0.4×100 100本入 画像

HB絶縁管 1穴 1×0.4×100 100本入

アズワン

【特長】
耐熱衝撃性に優れる。
【商品仕様】
化学組成:SiO2/40%、l2O3/56%
使用温度:1,500℃

HB絶縁管 2穴 3×0.8×100 100本入 画像

HB絶縁管 2穴 3×0.8×100 100本入

アズワン

【特長】
耐熱衝撃性に優れる。
【商品仕様】
化学組成:SiO2/40%、l2O3/56%
使用温度:1,500℃

SSA-S絶縁管 画像

SSA-S絶縁管

ニッカトー

【特長】
S、MG-13、ZR-11もあります。
楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
アルミナ99.6%

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)