生物顕微鏡 NDL-6 LED

生物顕微鏡 NDL-6 LED
通常単価:
58,767
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・高級顕微鏡に準じた機能ながら低価格。
・ステージは本格的な一軸粗微動式。
・LEDライト付。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0200-75-22-69

型番
0200-75-22-69
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
品名 メーカー型式 品番 鏡筒長
(mm)
鏡体機能 焦点調整 ステージ
(mm)
コンデンサ 付属品 規格 内容量

58,767円

1個

お見積り

2600生物顕微鏡 単眼タイプNDL-6 LEDN9237S160傾斜角45、360回転式ステージ上下動式125×115NA1.25ダストカバー、ホワイトフィルタースチール梱包(木箱はケースはつきません)1台

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 実体顕微鏡 総合倍率(倍) 40~600 幅(mm) 130
奥行(mm) 225 高さ(mm) 333 対物レンズ(倍) 4、10、40(緩衝装置付)
接眼レンズ(倍) WF10、WF15 照明 LED 1W 倍率 単眼ヘッド
TGKコード 0200752269 内容量 1台

生物顕微鏡 NDL-6 LEDの型番0200-75-22-69のページです。
型番0200-75-22-69に関する仕様情報を記載しております。

0200-75-22-69で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)