ゴールドリフター GSH 手動回転式(ジャッキアップ式)

ゴールドリフター GSH 手動回転式(ジャッキアップ式)

通常単価:
73,899円~
通常出荷日:
30日目

【特長】
・手動式なので、省エネルギーです。

基本スペック

  • 商品タイプ
    テーブルリフト
  • 積載荷重(Kg)
    300
  • ストローク(mm)
    200
  • 仕様
    手動回転式
  • リフト方式
    30°台形ネジの手動回転方式
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
テーブル高さ 最低(mm)

絞り込み

  • 160
  • 162
  • 解除
テーブル寸法 幅(mm)

絞り込み

  • 400
  • 500
  • 解除
テーブル寸法 長さ(mm)

絞り込み

  • 400
  • 500
  • 解除
テーブル高さ 最高(mm)

絞り込み

  • 360
  • 362
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台
160
400
400
360

30日目

73,899

型番 : GSH-30-4040
通常出荷日 30日目
通常単価 73,899
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    テーブルリフト
  • テーブル高さ 最低(mm)
    160
  • テーブル寸法 幅(mm)
    400
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    400
  • テーブル高さ 最高(mm)
    360
  • 積載荷重(Kg)
    300
  • ストローク(mm)
    200
  • 仕様
    手動回転式
  • リフト方式
    30°台形ネジの手動回転方式
  • 質量(g)
    約30000
  • 注意1
    昇降工具として、対辺17ラチェットレンチ・17スパナをご用意ください。
  • 上昇回転数(回)
    約40
1台
162
500
500
362

30日目

79,899

型番 : GSH-30-5050
通常出荷日 30日目
通常単価 79,899
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    テーブルリフト
  • テーブル高さ 最低(mm)
    162
  • テーブル寸法 幅(mm)
    500
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    500
  • テーブル高さ 最高(mm)
    362
  • 積載荷重(Kg)
    300
  • ストローク(mm)
    200
  • 仕様
    手動回転式
  • リフト方式
    30°台形ネジの手動回転方式
  • 質量(g)
    約32000
  • 注意1
    昇降工具として、対辺17ラチェットレンチ・17スパナをご用意ください。
  • 上昇回転数(回)
    約40

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ゴールドリフター GSH 手動回転式(ジャッキアップ式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)