17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

  • 種類
    電動アクセサリ
  • タイプ
    LF
  • トラスココード
    760-3754
  • 電圧(V)
    14.4
  • 容量(Ah)
    2.0
  • 質量(g)
    360
  • RoHs対応
    対応
  • 内容量
    1個

型番:

EZ9L47
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ9L47の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
タイプ
LF
トラスココード
760-3754
電圧(V)
14.4
容量(Ah)
2.0
質量(g)
360
RoHs対応
対応
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EZ9L47

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,833
( 15,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
重量が0.36kgの小型・軽量14.4V2.0Ah電池パックです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプの型番EZ9L47のページです。 型番EZ9L47に関する仕様情報を記載しております。
14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ
電池パック 14.4V 5.0Ah
電池パック 18V 5.0Ah
電池パック 18V 3.0Ah
ニッケル水素電池15.6V
10.8Vリチウム充電器
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格13,83322,12925,13118,44622,3147,582
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器
タイプLFLJLJPNN-
トラスココード760-3754777-1886777-1908777-1894733-8643818-2660
電圧(V)14.414.4181815.6-
容量(Ah)2.05.05.03.02.8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト