• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah 赤

充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah 赤
通常単価:
41,212
通常出荷日:
1日目

【特長】
・1台で14.4Vと18Vの両方が使えるデュアルシリーズです。
・防じん、耐水IP56国際規格試験合格品です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EZ75A7PN2G-R

型番
EZ75A7PN2G-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHs対応 充電時間 内容量

41,212円

1個

1日目

対応55分充電1個

Loading...

  1. 1

基本情報

電圧(V) 18 販売セット内容 本体/ケース/バッテリー/充電器 最大トルク(N・m) 160
充電式 質量(g) 1500
容量(Ah) 3.0 打撃数:強(min-1) 0~3100 無負荷回転数:強(min-1) 0~2500
無負荷回転数:中(min-1) 0~1450 無負荷回転数:弱(min-1) 0~950 打撃数:中(min-1) 0~2900
打撃数:弱(min-1) 0~1900 トラスココード 777-1819 振動3軸合成値(m/s2) 13.2
内容量 1個

充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah 赤の型番EZ75A7PN2G-Rのページです。
型番EZ75A7PN2G-Rに関する仕様情報を記載しております。

EZ75A7PN2G-Rで型番確定

充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah 赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)