ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.992

ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.992

通常単価:
997
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ニトリル製で粉なしタイプの100枚入り使いきり薄手ゴム手袋。
【特長】
・薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適している。
・ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品、オイル、グリスに強い耐性がある。
・左右両用の為、片手でも使えて経済的。
・食品衛生法適合。
【用途】
・食品加工・機械まわりの油を取り扱う作業・農業、園芸。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 使用用途
    使い捨て
  • 全長(cm)
    24.5
  • 個装寸法
    240×65×120
  • 外装寸法
    508×236×263
  • 内容量
    1箱(100枚)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(100枚)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • S
  • M
  • L
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4901070754762
  • 4901070754779
  • 4901070754786
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(100枚)
L
4901070754786

在庫品1日目

当日出荷可能

997

型番 : NO992-BL-L
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 997
内容量 1箱(100枚)

スペック

  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 使用用途
    使い捨て
  • サイズ
    L
  • 全長(cm)
    24.5
  • 個装寸法
    240×65×120
  • 外装寸法
    508×236×263
  • JANコード
    4901070754786
  • ブルー
  • 梱包重量(kg)
    6.8
  • 仕様2
    食品衛生法適合
  • 材質
    ニトリル
1箱(100枚)
M
4901070754779

在庫品1日目

当日出荷可能

997

型番 : NO992-BL-M
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 997
内容量 1箱(100枚)

スペック

  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 使用用途
    使い捨て
  • サイズ
    M
  • 全長(cm)
    24.5
  • 個装寸法
    240×65×120
  • 外装寸法
    508×236×263
  • JANコード
    4901070754779
  • ブルー
  • 梱包重量(kg)
    6.5
  • 仕様2
    食品衛生法適合
  • 材質
    ニトリル
1箱(100枚)
S
4901070754762

在庫品1日目

当日出荷可能

997

型番 : NO992-BL-S
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 997
内容量 1箱(100枚)

スペック

  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 使用用途
    使い捨て
  • サイズ
    S
  • 全長(cm)
    24.5
  • 個装寸法
    240×65×120
  • 外装寸法
    508×236×263
  • JANコード
    4901070754762
  • ブルー
  • 梱包重量(kg)
    6.1
  • 仕様2
    食品衛生法適合
  • 材質
    ニトリル

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ニトリル使い切り100P(粉なし)の寸法と仕様

ニトリル使い切り100P(粉なし)

ニトリル使い切り100P(粉なし)

  • 指先の感覚が活かせる超極薄手で繊細な作業に向いている。
  • 天然ゴムタンパクによるアレルギーの心配がない。
  • 薬品・油の耐性に優れるニトリル製。
  • 粉なし裏面加工により着脱を容易にしている。
  • 食品衛生法適合。
  • 天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がない。
  • 粉なし裏面加工により良好な着脱性を実現。
  • カラーはブルー。
  • 食品加工、機械回り・油作業、介護、農業・園芸に便利。
全長寸法(幅×高さ×奥行き)
24.5cm個装(mm)外装(mm)
240×65×120508×236×263

商品担当おすすめ

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし) 画像

極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

ミスミ

コストと品質を兼ね備えた、ミスミブランド。
細かい組立作業や検査に最適な極薄ニトリルゴム手袋です。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。

極薄塩ビ手袋(粉なし) [GLVPV-NP] 画像

極薄塩ビ手袋(粉なし) [GLVPV-NP]

ミスミ

コストと品質を兼ね備えた、ミスミブランド。
極薄でフィット感抜群の手袋です。塩化ビニール製パウダーフリータイプ。

天然ゴム手袋(粉付き) [NTGGLV-PI] 画像

天然ゴム手袋(粉付き) [NTGGLV-PI]

ミスミ

コストと品質を兼ね備えた、ミスミブランド。
グリップ力に優れ、細かい組立作業や検査に最適な使い切り天然ゴム手袋。

ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.992のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 解体・検品作業2019/02/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手にフィットして、程良い感触が残ります。
    作業中のケガの防止はもちろんのこと、検品のように触って調べる作業に最適な商品だと思います。
    使い切りなので衛生面でも安心できます。
    これからも繰り返し購入したいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    現場作業時の内手袋として使用。使い切りタイプだそうだが丈夫なので何度も使える。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)