99.9ふんわりおしりふき 80枚×3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

99.9ふんわりおしりふき 80枚×3

通常単価:
350
通常出荷日:
3日目

【特長】
・やわらかな肌ざわりのウェットッシートです。
・お肌に優しいノンアルコール・無香料タイプです。
・赤ちゃんへの安全性に配慮した、世界初、限りなく水に近いおしりふきが誕生しました。
・水だから、ずっと安心。

基本スペック

  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • 間口(mm)
    270
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    130
  • 本体サイズ(mm)
    180×150
  • JANコード
    4560319041621
  • 内容量
    1袋(80枚×3)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(80枚×3)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(80枚×3)

3日目

350

型番 : 266501
通常出荷日 3日目
通常単価 350
内容量 1袋(80枚×3)

スペック

  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • 間口(mm)
    270
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    130
  • 本体サイズ(mm)
    180×150
  • JANコード
    4560319041621
  • 質量(g)
    192
  • 成分
    水・ベンザルコニウムクロリド・BG・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・ヒアルロン酸ヒドロキシプロピリトリモニウム

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

99.9ふんわりおしりふき 80枚×3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)