H-049キンゾクナゲシカケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

H-049キンゾクナゲシカケ

通常単価:
286
通常出荷日:
3日目

【特長】
・ナシゲに引掛けるだけ!
・引掛けるだけで壁を傷つけない

基本スペック

  • 商品タイプ
    引掛け
  • サイズ(mm)
    25×45×50H
  • 耐荷重(kg)
    1.5
  • JANコード
    4903320244900
  • 内容量
    1セット(2個)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット(2個)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット(2個)

3日目

286

型番 : 030353
通常出荷日 3日目
通常単価 286
内容量 1セット(2個)

スペック

  • 商品タイプ
    [その他] 引掛け
  • サイズ(mm)
    25×45×50H
  • 耐荷重(kg)
    1.5
  • JANコード
    4903320244900
  • 材質
    亜鉛(銅ブロンズメッキ)
  • 材質(調節具)
    ポリプロピレン
  • 質量(g)
    192

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)