専用ゴムホルダー専用ゴムホルダー【3個入り】

専用ゴムホルダー専用ゴムホルダー
通常単価:
997円~
通常出荷日:
1日目

【特長】
・カートリッジサンダー専用ゴムホルダーです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
49409
49439
49449
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)

(mm)
軸長
(mm)
トラスココード 質量(g) 軸長(mm) 質量 入数

997円

3個入り

1パック

1日目

2.31044476-86397.0004571PK(3本)

2,766円

3個入り

1パック

1日目

102055476-869818.00055181PK(3本)

2,912円

3個入り

1パック

1日目

122058476-870118.00058181PK(3本)

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 研磨 軸径(mm) 3 最高使用回転数(rpm) 25000
最高使用回転数(rpm) 25000 入数 1PK(3本)

専用ゴムホルダー専用ゴムホルダーのレビュー